HUBBELL CANADA
Image of NCTS3205 Nano-Quick, fiche femelle filetée, 3P, 5M, NCTS3205
Discontinué

Nano-Quick, fiche femelle filetée, 3P, 5M, NCTS3205

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NCTS3205

Nano-Quick, fiche femelle filetée, 3P, 5M.

Standard Product

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

NCTS3205

Couleur

Black

Gaine

TPE

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

UPC

783585025360

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.38"

Longueur

196.85 in

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10