HUBBELL CANADA
Image of HW-N3R302008CH NEMA 3R charnière continue loquet tournant 30X20X8 fibre de verre-opaque, HW-N3R302008CH

NEMA 3R charnière continue loquet tournant 30X20X8 fibre de verre-opaque, HW-N3R302008CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-N3R302008CH

NEMA 3R charnière continue loquet tournant 30X20X8 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets Twist-Lock
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-N3R302008CH

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fiberglass

Série

Control

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725857500

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6930 cu.in

Hauteur

33 in

Hauteur actuelle

32.86 in

Largeur

21 in

Largeur actuelle

20.99 in

Poids

36 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

9.89 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1