Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-N3R483612CH
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-N3R483612CH
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Fiberglass
Série
Control
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725857579
Capacité en pieds cubes
26418 cu.in
Hauteur
51 in
Hauteur actuelle
51.29 in
Largeur
37 in
Largeur actuelle
36.62 in
Poids
98 lb
Profondeur
14 in
Profondeur actuelle
14.43 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1