HUBBELL CANADA
NEMA 3R charnière continue loquet tournant 48X36X16 fibre de verre-opaque, HW-N3R483616CH
Image of HW-N3R483616CH NEMA 3R charnière continue loquet tournant 48X36X16 fibre de verre-opaque, HW-N3R483616CH
*Image représentative
Image of HW-N3R483616CH NEMA 3R charnière continue loquet tournant 48X36X16 fibre de verre-opaque, HW-N3R483616CH

NEMA 3R charnière continue loquet tournant 48X36X16 fibre de verre-opaque, HW-N3R483616CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-N3R483616CH

NEMA 3R charnière continue loquet tournant 48X36X16 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets Twist-Lock
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-N3R483616CH

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

Control Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725857586

Dimensions

Capacité en pieds cubes

33808.3164 cu.in

Hauteur

51.29 in

Hauteur actuelle

51 in

Largeur

36.62 in

Largeur actuelle

37 in

Poids

108 lb

Profondeur

18 in

Profondeur actuelle

18.43 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1