Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-141206CHSC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-141206CHSC
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
Premier Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
UPC
786725856053
Capacité en pieds cubes
1008 cu.in
Hauteur
14 in
Largeur
12 in
Poids
8 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1