HUBBELL CANADA
Image of HW-161408CHSC NEMA 4X charnière continue couvercle à deux vis 16X14X8 fibre de verre-opaque, HW-161408CHSC

NEMA 4X charnière continue couvercle à deux vis 16X14X8 fibre de verre-opaque, HW-161408CHSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-161408CHSC

NEMA 4X charnière continue couvercle à deux vis 16X14X8 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec couvercle à deux vis
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Général

Catalog Number

HW-161408CHSC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fiberglass

Série

Premier

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725856077

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1792 cu.in

Hauteur

16 in

Largeur

14 in

Poids

15.75 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1