
Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-201610CHSC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-201610CHSC
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Fiberglass
Série
Premier
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725856091
Capacité en pieds cubes
3200 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
17.5 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1