Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-60604CHSC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-60604CHSC
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Fiberglass
Série
Premier
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725856008
Capacité en pieds cubes
144 cu.in
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
2.5 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1