HUBBELL CANADA
Image of HW-141208CHQR NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 14X12X8 fibre de verre-opaque, HW-141208CHQR

NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 14X12X8 fibre de verre-opaque, HW-141208CHQR

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-141208CHQR

NEMA 4X charnière continue à déclenchement rapide cadenassable 14X12X8 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets cadenassables à dégagement rapide
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Kit de pied de montage disponible en option

Général

Catalog Number

HW-141208CHQR

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

Premier

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725856169

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1344 cu.in

Hauteur

14 in

Largeur

12 in

Poids

9.5 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1