Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-N4X242410CH
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-N4X242410CH
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
Control
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725857647
Capacité en pieds cubes
5760 cu.in
Hauteur
24 in
Largeur
24 in
Poids
42 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1