HUBBELL CANADA
Image of HW-N4X242412CH NEMA 4X charnière continue loquet tournant 24X24X12 fibre de verre-opaque, HW-N4X242412CH

NEMA 4X charnière continue loquet tournant 24X24X12 fibre de verre-opaque, HW-N4X242412CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-N4X242412CH

NEMA 4X charnière continue loquet tournant 24X24X12 fibre de verre-opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets Twist-Lock
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-N4X242412CH

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Fiberglass

Série

Control

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725857654

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6912 cu.in

Hauteur

24 in

Largeur

24 in

Poids

43 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1