Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-J100804CHSC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-J100804CHSC
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
JIC Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de montage
UPC
786725857128
Capacité en pieds cubes
320 cu.in
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
11.62 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
9.41 in
Poids
4.5 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.25 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
112
Quantité dans l'emballage
1