HUBBELL CANADA
NEMA 4X JIC Charnière continue à déclenchement rapide Cadenassable 18X16X8 Fibre de verre-Opaque, HW-J181608CHQR
Image of HW-J181608CHQR NEMA 4X JIC Charnière continue à déclenchement rapide Cadenassable 18X16X8 Fibre de verre-Opaque, HW-J181608CHQR
*Image représentative
Image of HW-J181608CHQR NEMA 4X JIC Charnière continue à déclenchement rapide Cadenassable 18X16X8 Fibre de verre-Opaque, HW-J181608CHQR

NEMA 4X JIC Charnière continue à déclenchement rapide Cadenassable 18X16X8 Fibre de verre-Opaque, HW-J181608CHQR

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-J181608CHQR

NEMA 4X JIC Charnière continue à déclenchement rapide Cadenassable 18X16X8 Fibre de verre-Opaque.

La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.

  • Construit en fibre de verre moulée
  • Charnière continue avec loquets cadenassables à dégagement rapide
  • Joint coulé sans soudure assurant l'étanchéité à l'eau et à la poussière
  • Dispositions de montage fournies

Général

Catalog Number

HW-J181608CHQR

Couleur

Gris

Matériau

Fiberglass

Série

JIC Series

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

786725857296

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2304 cu.in

Hauteur

18 in

Hauteur actuelle

19.62 in

Largeur

16 in

Largeur actuelle

17.61 in

Poids

19.25 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

8.82 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1