Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-J60404CHQRW
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-J60404CHQRW
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Fiberglass
Série
JIC
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover with Window
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725862818
Capacité en pieds cubes
96 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
7.5 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
5.43 in
Poids
3 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.75 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1