Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSJ6I25
25 Pack
Catalog Number
NSJ6I25
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Phosphor Bronze
Couleur
Ivory
Famille de produit
Cat 6 Modular Snap Fit
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Cat 6 Modular Snap Fit
Spécifications
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'article
1) Cat6 8-Position Universal A/B
UPC
883778502903
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
110 Punch Down
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Phosphor Bronze
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Cat 6 Modular Snap Fit
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre d'articles dans l'emballage
25 Pack
Quantité dans l'emballage
4