Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSP11W
Label Less
Application
Data and Communications
Catalog Number
NSP11W
Construction
Molded
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
1-Port
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
1
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
Keystone
Type d'article
Wallplate with Jack
UPC
883778502019
Poids
0.019 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
1
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25