HUBBELL CANADA
Image of NSP13I NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports, NSP13I

NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports, NSP13I

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSP13I

NetSelect Murale, sans étiquette, 1-groupe, 3-Ports.

  • Comprend des vis de couleur assortie
  • construction thermoplastique hautement résistante aux chocs
  • profil de plaque, couleur et finition de surface assortis aux plaques murales électriques Hubbell.

Label Less

Général

Application

Data and Communications

Catalog Number

NSP13I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

UPC

883778502101

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25