

Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS612LA
Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Standard Product
Application
Data and Communications
Catalog Number
NS612LA
Construction
Molded
Couleur
Amande claire/Blanc bureautique
Coupure (ou découpure)
2-Port
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Type d'article
Decorator Keystone Frame
UPC
883778504006
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
25