HUBBELL CANADA
Image of NS616I NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, Ivoire électrique, NS616I

NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, Ivoire électrique, NS616I

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS616I

NetSelect Products, Cadre Décorateur de plaque, Keystone, 6 ports, Ivoire électrique.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • High impact-resistant thermoplastic frame
  • Elongated strap for better wall box mounting
  • Cadre thermoplastique hautement résistant aux chocs 
  • sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale

Standard Product

Général

Application

Data and Communications

Catalog Number

NS616I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Type d'article

UPC

883778501142

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25