HUBBELL CANADA
NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG, 10', HCL6Y10
Image of HCL6Y10 NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG, 10', HCL6Y10
Image of HCL6Y10 NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG, 10', HCL6Y10

NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG, 10', HCL6Y10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6Y10

NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG, 10'.

3 mètres

Low OD, Slim

Général

Application

Data Exchange

Catalog Number

HCL6Y10

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Températures nominales

Per TIA

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620618517

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

50