HUBBELL CANADA
NEXTSPEED® Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG 25', HCL6B25
Image of HCL6B25 NEXTSPEED® Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG 25', HCL6B25
Image of HCL6B25 NEXTSPEED® Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG 25', HCL6B25

NEXTSPEED® Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG 25', HCL6B25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6B25

NEXTSPEED® Catégorie 6 Cordon de brassage faible diamètre 28 AWG 25'.

  • Composant Catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Low OD, C6, Slim

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6B25

Couleur

Bleu

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620610252

Dimensions

Longueur

25 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

15