HUBBELL CANADA
Image of HCL6BK05 NEXTSPEED® Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG 5', HCL6BK05

NEXTSPEED® Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre 28 AWG 5', HCL6BK05

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6BK05

NEXTSPEED® Catégorie 6 Cordon de brassage faible diamètre 28 AWG 5'.

  • Composant Catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Low OD, C6, Slim

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6BK05

Couleur

Noir

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620610474

Dimensions

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

65