HUBBELL CANADA
Image of HCL6GY15 NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre28 AWG, 15', HCL6GY15

NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre28 AWG, 15', HCL6GY15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6GY15

NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre28 AWG, 15'.

15 pieds

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6GY15

Couleur

Gris

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620610320

Dimensions

Longueur

15 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

25