HUBBELL CANADA
Image of HCL6W03 NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre28 AWG, 3', HCL6W03

NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre28 AWG, 3', HCL6W03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HCL6W03

NEXTSPEED Cordon de brassage Cat 6 faible diamètre28 AWG, 3'.

3 pieds

Général

Application

Data Transmission

Catalog Number

HCL6W03

Couleur

Blanc

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Type

NEXTSPEED Category 6 Patch Cords

UPC

662620610375

Dimensions

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

80