HUBBELL CANADA
Nid de matrice 12T U, 500 kcmil N500, indice 20, U34D1
Image of U34D1 Nid de matrice 12T U, 500 kcmil N500, indice 20, U34D1
Image of U34D1 Nid de matrice 12T U, 500 kcmil N500, indice 20, U34D1

Nid de matrice 12T U, 500 kcmil N500, indice 20, U34D1

Marque: Burndy

No de catalogue: U34D1

Nest U Matrice 500 kcmil N500, indice 20.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Matrice Nest U
  • Index 20

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U34D1

Indice de matrice

20

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810008126

UPC 14 Digit GTIN

00781810008126

Dimensions

Poids

0.33 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1