HUBBELL CANADA
Image of AN-11 Nipple pour conduit rigide de 5" en aluminium, AN-11

Nipple pour conduit rigide de 5" en aluminium, AN-11

Marque: Killark

No de catalogue: AN-11

Nipple pour conduit rigide de 5" en aluminium.

Les filets coniques (NPT) répondent aux dernières exigences de l'UL 1203

Filets coniques (NPT).

Général

Application

Pour raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux en fonte sur des ouvertures de conduits percées et taraudées.

Catalog Number

AN-11

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

AN

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

UPC

783936012896

Dimensions

Poids brut de l'emballage

1.6

Taille du moyeu

5"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E311892