HUBBELL CANADA
Image of PL1ABC5 NM Chemin de câble, loquet LANTRAK, base et couvercle adhésifs, longueur 5'., PL1ABC5

NM Chemin de câble, loquet LANTRAK, base et couvercle adhésifs, longueur 5'., PL1ABC5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PL1ABC5

Chemin de câble non-métallique, LANTRAK à loquet, base et couvercle adhésifs, longueur 5'.

  • Répertoriés UL et certifiés CSA jusqu'à 600 volts
  • Les chemin de câbles à verrouillage à un ou deux canaux ont une double classification pour les applications d'alimentation et de données, ce qui réduit les besoins en stock.

Standard

Général

Application

Base et couvercle de 5' - dos adhésif

Catalog Number

PL1ABC5

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PL1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 5 ft. (1.5m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Single Channel, Latching

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PL1, LanTrak- Loquet

Type de couvercle

Intégrale

UPC

783585090214

Dimensions

Largeur

1.38 in

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

50