HUBBELL CANADA
Image of PDB12LF NM Chemin de câble, PolyTrak, PolyTrak Boîte, Ronde, PDB12LF

NM Chemin de câble, PolyTrak, PolyTrak Boîte, Ronde, PDB12LF

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB12LF

Chemin de câble non-métallique, série PolyTrak, boîtier PolyTrak, rond.

  • Réduit les besoins en inventaire
  • élimine la nécessité de commander trois boîtiers distincts
  • les boîtiers sont disponibles en profils bas, standard et profond.

Général

Catalog Number

PDB12LF

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Round

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW2 WallTrak, PL1 LANTrak et PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090382

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Logistique

Quantité dans l'emballage

5