HUBBELL CANADA
Image of PP1EE NM Chemin de câble, PremiseTrak à loquet, Coude externe, PP1EE

NM Chemin de câble, PremiseTrak à loquet, Coude externe, PP1EE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PP1EE

Chemin de câble non-métallique, PremiseTrak à loquet, coude externe.

Coude extérieur pleine capacité à rayon de courbure de 1¼ pouce

Général

Catalog Number

PP1EE

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

External

Type

Coudes

Type d'article

Série PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090528

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Logistique

Quantité dans l'emballage

5