HUBBELL CANADA
Image of PP1IE NM Chemin de câble, PremiseTrak à loquet, Coude interne, PP1IE

NM Chemin de câble, PremiseTrak à loquet, Coude interne, PP1IE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PP1IE

Chemin de câble non-métallique, PremiseTrak à loquet, coude interne.

Coude interne pleine capacité à rayon de courbure de 1¼ po

Général

Catalog Number

PP1IE

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Internal

Type

Coudes

Type d'article

Série PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090542

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5850

Quantité dans l'emballage

5