HUBBELL CANADA
Image of PT1BC7 NM Goulotte, sans clenche PremiseTrak, PREM-TRAK1, base, couvercle, 7' de long, PT1BC7

NM Goulotte, sans clenche PremiseTrak, PREM-TRAK1, base, couvercle, 7' de long, PT1BC7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT1BC7

Goulotte non métallique, sans clenche PremiseTrak, PREM-TRAK1, base, couvercle, longueur 7'.

  • Couleur blanc bureau
  • Répertorié UL et certifié CSA jusqu'à 600 volts
  • Les goulottes à loquet à un ou deux canaux sont doublement classées pour les applications d'alimentation et de données.

Standard

Général

Application

7' Base and Cover

Catalog Number

PT1BC7

Couleur

Blanc de bureau

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Channel Area - 0.29 (sq. in.)
  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Single Channel

Type

Base and Cover

Type d'article

UPC

783585335827

Dimensions

Largeur

0.75 in

Longueur

7 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

70