HUBBELL CANADA
Image of PDB12D NM Raceway, PolyTrak, PolyTrak Box, 1-groupe, 2,44" de profondeur, PDB12D

NM Raceway, PolyTrak, PolyTrak Box, 1-groupe, 2,44" de profondeur, PDB12D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB12D

Chemin de câble non métallique, série PolyTrak, boîtier PolyTrak, 1-groupe, 2,44" de profondeur.

  • Réduit les besoins en stock
  • élimine la nécessité de commander trois boîtiers distincts
  • les boîtiers sont disponibles en profils bas, standard et profond.

Général

Catalog Number

PDB12D

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

  • PP1
  • PL1
  • PW2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC
  • Style - 1-Gang

Type

Deep

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW2 WallTrak, PL1 LANTrak et PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090375

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5