HUBBELL CANADA
Image of CT1751100Q0 Nylon UNIRAP™ - 175 Lb. Résistance à la traction, CT1751100Q0
Discontinué

Nylon UNIRAP™ - 175 Lb. Résistance à la traction, CT1751100Q0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT1751100Q0

Attache de câble en nylon 6/6 noir UV, 11" Dia. max. du paquet, 175 Lbs, 36" de long, 0,35" de large. Dia du paquet, 175 Lbs, 36" de long, 0.35" de large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For Outdoor Applications

Catalog Number

CT1751100Q0

Couleur

Noir UV

Force de rupture minimum en livres

175

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

0 °C

Type

Heavy

Type d'outil

Heavy

UPC

781810334133

UPC 14 Digit GTIN

00781810334133

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

11

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

927 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.34 in

Dimension - Largeur en millimètres

8.6 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

36.50 in

Largeur

0.35 in

Longueur

36 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-13-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

175

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

0 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

500