
Marque: Burndy
No de catalogue: CT175500Q
Catalog Number
CT175500Q
Code de couleur
Natural
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
175
Force de rupture minimum en Newton
175
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
32 °C
Type d'outil
Heavy
UPC
781810661093
UPC 14 Digit GTIN
00781810661093
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
5.5
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
460 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.34 in
Dimension - Largeur en millimètres
9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18.10 in
Dimension - Taille des filets
-
Certification - cULus
N
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
N
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
175
Force de rupture minimum en Newton
175
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
32 °C
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bag