Marque: Burndy
No de catalogue: CT18125C
Catalog Number
CT18125C
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
18
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'outil
Mini
UPC
781810331446
UPC 14 Digit GTIN
00781810331446
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
157 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.09 in
Dimension - Largeur en millimètres
2 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.18 in
Largeur
0.09 in
Longueur
6.18 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
18
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
5000
Type d'emballage
Bag