Catalog Number
CT18200C0UG
Couleur
Noir UV
Force de rupture minimum en livres
18
Force de rupture minimum en Newton
18
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type d'outil
Mini
UPC
781810512135
UPC 14 Digit GTIN
00781810512135
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
202 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.10 in
Dimension - Largeur en millimètres
3 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.95 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
18
Force de rupture minimum en Newton
18
Nombre d'unités sur la palette
63000
Quantité dans l'emballage
21000