HUBBELL CANADA
Image of CT120300D Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120300D

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120300D

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120300D

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT120300D

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

120

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

UPC

781810333150

UPC 14 Digit GTIN

00781810333150

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.3 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12 in

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

2000

Type d'emballage

Bag