Catalog Number
CT120300L
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
120
Matériau
NYLON 6/6
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'outil
Standard
UPC
781810333044
UPC 14 Digit GTIN
00781810333044
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.30 in
Dimension - Largeur en millimètres
8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
120
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
Bag