HUBBELL CANADA
Image of CT120300L0 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120300L0

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120300L0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120300L0

Attache de câble en nylon 6/6 noir UV, 3" Dia. max. du faisceau, 120 Lbs, 11 87" de long, 0 30" de large. Dia du paquet, 120 Lbs, 11.87" Long, 0.30" Large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.