Marque: Burndy
No de catalogue: CT120400L0
Application
For Outdoor Applications
Catalog Number
CT120400L0
Couleur
Noir UV
Force de rupture minimum en livres
120
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Standard
Type d'outil
Standard
UPC
781810333488
UPC 14 Digit GTIN
00781810333488
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
383 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.30 in
Dimension - Largeur en millimètres
8 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15.09 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
15.25 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-3-0
Force de rupture minimum en livres
120
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
2000