HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400L0UG
Image of CT120400L0UG Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400L0UG
Image of CT120400L0UG Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400L0UG

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres, CT120400L0UG

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120400L0UG

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 livres.

  • Nylon 6/6 standard
  • disponible en noir UV et naturel
  • moulé par injection d'une seule pièce
  • résistance et réglage maximum pour une polyvalence
  • résistant aux produits chimiques aux solvants, aux huiles, à la graisse et aux acides dilués, bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • auto- verrouillage

Général

Catalog Number

CT120400L0UG

Couleur

Noir UV

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

120

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type d'outil

Standard

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810469187

UPC 14 Digit GTIN

00781810469187

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

370 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14,57 pouces

Hauteur de l'emballage

1.1 in

Largeur de l'emballage

5.25 in

Longueur de l'emballage

18.75 in

Poids de l'emballage

0.48 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

75000

Quantité dans l'emballage

3000