Application
For connecting cable to ground rod
Catalog Number
CT120800L00
Couleur
UV Black (Mil. Spec.)
Force de rupture minimum en livres
120
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
STANDARD
Type d'outil
Standard
UPC
781810661086
UPC 14 Digit GTIN
00781810661086
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
724 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.30 in
Dimension - Largeur en millimètres
7.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
28.51 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
120
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
21000
Quantité dans l'emballage
500