HUBBELL CANADA
Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0
Image of CT30125C0 Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0
Image of CT30125C0 Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0
Discontinué

Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT30125C0

Attache de câble en nylon noir UV 6/6, 1,25" max. Dia de faisceau, 30 Lbs, 6" de long, à installer avec TWT1, MK7.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT30125C0

Couleur

UV Black

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Cable Ties>Nylon Ties

Force de rupture minimum en livres

30

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Intermediate

Type d'outil

Intermediate

Type de produit

Standard Tie

UPC

781810332306

UPC 14 Digit GTIN

00781810332306

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.40 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

148 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.84 pouces

Hauteur de l'emballage

0.75 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

6 in

Longueur de l'emballage

10.75 in

Poids de l'emballage

0.17 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-5-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

30

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

10000