
Marque: Burndy
No de catalogue: CT40200M
Catalog Number
CT40200M
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
40
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
UPC
781810332030
UPC 14 Digit GTIN
00781810332030
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2.37 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
225 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.14 in
Dimension - Largeur en millimètres
4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.87 in
Largeur
0.14 in
Longueur
8.87 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
40
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
10000
Type d'emballage
Bag