Marque: Burndy
No de catalogue: CT40300C
Application
For General Purpose
Catalog Number
CT40300C
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
40
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Intermediate
Type d'outil
Intermediate
UPC
781810332047
UPC 14 Digit GTIN
00781810332047
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3.37 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
278 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.14 in
Dimension - Largeur en millimètres
4 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10.96 in
Largeur
0.15 in
Longueur
11.5 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
40
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
5000