HUBBELL CANADA
Image of CT40300C0 Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 40 livres, CT40300C0

Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 40 livres, CT40300C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT40300C0

Attache de câble en nylon 6/6 noir UV, 3" Dia. max. du paquet, 40 Lbs, 11.50" de long, 0.15" de large. Dia du paquet, 40 Lbs, 11.50" de long, 0.15" de large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.