HUBBELL CANADA
Image of CT50175M00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50175M00

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50175M00

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50175M00

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-50 Lbs, Couleur- Noir UV, 07.56 "L, 0.18 "W, 01.87" Dia. de regroupement.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT50175M00

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

50

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

UPC

781810332818

UPC 14 Digit GTIN

00781810332818

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.875

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

192 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.18 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.56 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.18 in

Largeur de l'emballage

Longueur

7.56 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-1-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10000

Type d'emballage

Bag