HUBBELL CANADA
Image of CT50175MH10M Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50175MH10M

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 50 Lb., CT50175MH10M

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50175MH10M

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-50 Lbs, Couleur- Naturelle, 08.00 "L, 0.17 "W, 01.75" Dia. de regroupement.

Trou de montage

Général

Catalog Number

CT50175MH10M

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

50

Matériau

NYLON 6/6

Méthode de montage

Screw

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

UPC

781810335253

UPC 14 Digit GTIN

00781810335253

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

203 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.17 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.00 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

#10

Largeur

0.17 in

Longueur

8 in

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000

Type d'emballage

Bag