Marque: Burndy
No de catalogue: CT50400C2
Catalog Number
CT50400C2
Couleur
Red
Force de rupture minimum en livres
50
Matériau
NYLON 6/6
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'outil
Standard
UPC
781810332702
UPC 14 Digit GTIN
00781810332702
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
362 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.25 in
Largeur
0.18 in
Longueur
14.25 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Numéro de la spécification militaire
MS3367-2-2
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
5000
Type d'emballage
Bag