
Marque: Burndy
No de catalogue: CT50400C0UG
Catalog Number
CT50400C0UG
Couleur
Noir UV
Force de rupture minimum en livres
50
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type d'outil
Standard
UPC
781810469163
UPC 14 Digit GTIN
00781810469163
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
371 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.60 in
Largeur
0.18 in
Longueur
14.6 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
50
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
12000